ZHCSYL2F February 1997 – October 2026 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TLE2144Y | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VIO | 输入偏移电压 | 0.3 | 1.8 | mV | |||
| IIO | 输入偏移电流 | VIC = 0,RS = 50Ω,VO = 0 | 7 | 100 | nA | ||
| IIB | 输入偏置电流 | -0.7 | -1.5 | μA | |||
| VICR | 共模输入电压范围 | RS = 50Ω | -15 至 13 | -15.3 至 13.2 | V | ||
| VOM+ | 最大正峰值输出电压摆幅 | IO = −150μA | 13.8 | 14.1 | V | ||
| IO = -1.5mA | 13.7 | 14 | |||||
| IO = -15mA | 13.3 | 13.7 | |||||
| VOM– | 最大负峰值输出电压摆幅 | IO = 150μA | -14.7 | -14.9 | V | ||
| IO = 1.5mA | -14.5 | -14.8 | |||||
| IO = 15mA | -13.4 | -13.8 | |||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = ±10V,RL = 2kΩ | 100 | 450 | V/mV | ||
| ri | 输入电阻 | 65 | MΩ | ||||
| ci | 输入电容 | 2.5 | pF | ||||
| zo | 开环输出阻抗 | f = 1MHz | 30 | Ω | |||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = VICR 最小值,RS = 50Ω | 80 | 108 | dB | ||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC ±/ΔVIO) | VCC± = ±2.5V 至 ±15V,RS = 50Ω | 85 | 106 | dB | ||
| IOS | 短路输出电流 | VO = 0 | VID = 1V | -25 | -50 | mA | |
| VID = -1V | 20 | 31 | |||||
| ICC | 电源电流 | VO = 0,空载 | 13.8 | 18 | mA | ||