ZHDS101C February 1997 – March 2026 TLE2081 , TLE2081A , TLE2082 , TLE2082A , TLE2084 , TLE2084A
PRODUCTION DATA
指定了 TLE208x 和 TLE208xA 的最小和最大输入电压,如果任一输入端超过该电压,可能会导致器件故障。由于极高的输入阻抗和由此产生的低偏置电流要求,TLE208x 和 TLE208xA 是低电平信号处理的绝佳选择。但是,印刷电路板和插座上的泄漏电流很容易超过偏置电流要求,且会导致系统性能下降。最好在输入端周围安装防护环(请参阅 图 7-1)。在与共模输入相同的电压电平下,可以从低阻抗源驱动这些防护装置。
图 7-1 使用防护环