ZHDS101C February   1997  – March 2026 TLE2081 , TLE2081A , TLE2082 , TLE2082A , TLE2084 , TLE2084A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 TLE208x 封装比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  功耗等级表
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  TLE2081C 电气特性
    5. 6.5  TLE2081C 工作特性
    6. 6.6  TLE2081C 电气特性
    7. 6.7  TLE2081C 工作特性
    8. 6.8  TLE2081I 电气特性
    9. 6.9  TLE2081I 工作特性
    10. 6.10 TLE2081I 电气特性
    11. 6.11 TLE2081I 工作特性
    12. 6.12 TLE2082C 电气特性
    13. 6.13 TLE2082C 工作特性
    14. 6.14 TLE2082C 电气特性
    15. 6.15 TLE2082C 工作特性
    16. 6.16 TLE2082I 电气特性
    17. 6.17 TLE2082I 工作特性
    18. 6.18 TLE2082I 电气特性
    19. 6.19 TLE2082I 工作特性
    20. 6.20 TLE2084C 电气特性
    21. 6.21 TLE2084C 工作特性
    22. 6.22 TLE2084C 电气特性
    23. 6.23 TLE2084C 工作特性
    24. 6.24 典型特性
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入特性
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

TLE2081I 电气特性

在指定自然通风温度下,VCC± = ± 5V(除非另有说明)
参数 测试条件 TA(1) TLE2081I TLE2081AI 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VIO 输入偏移电压

VIC = 0,

RS = 50Ω

VO = 0 25°C 0.34 6 0.3 3 mV
完整范围 7.6 5.6
aVIO 输入失调电压的温度系数 完整范围 3.2 29 3.2 29 μV/°C
IIO 输入失调电流 VIC = 0 VO = 0 25°C 5 100 5 100 pA
完整范围 5 5 nA
IIB 输入偏置电流 25°C 15 175 15 175 pA
完整范围 10 10 nA
VICR 共模输入电压范围 RS = 50Ω 25°C

5

到

-1

5

到

-1.9

5

到

-1

5

到

-1.9

V
完整范围

5

到

-0.8

5

到

-0.8

VOM+ 最大正峰值输出电压摆幅 IO = – 200μA 25°C 3.8 4.985 3.8 4.985 V
IO = – 2mA 25°C 3.5 4.925 3.5 4.925
IO = -20mA 25°C 1.5 4.5 1.5 4.5
VOM– 最大负峰值输出电压摆幅 IO = 200μA 25°C -3.8 -4.985 -3.5 -4.985 V
IO = 2mA 25°C -3.5 -4.925 -3.7 -4.925
IO = 20mA 25°C -1.5 -4.5 -1.5 -4.5
AVD 大信号差分电压放大 ±2.3V RL = 600Ω 25°C 80 91 80 91 dB
RL = 2kΩ 25°C 90 100 90 100
RL = 10kΩ 25°C 95 106 95 106
ri 输入电阻 VIC = 0 共模 25°C 100 100 MΩ
差分 6 6 TΩ
ci 输入电容

VIC = 0

共模 25°C 1 1 pF
差分 9 9
zo 开环输出阻抗 IO = 0A 25°C 请参阅 图 6-17 请参阅 图 6-17 Ω
CMRR 共模抑制比

VIC = VICRmin,

VO = 0

RS = 50Ω 25°C 85 85 dB
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) VCC± = ± 5V 至 ± 15V 25°C 82 99 82 99 dB
VO = 0 RS = 50Ω 完整范围 80 80
ICC 电源电流(每个放大器) VO = 0 无负载 25°C 2.48 2.92 2.48 2.92 mA
ISC 短路输出电流 25°C ±65 ±65 mA
完整范围为 –40°C 至 85°C。