ZHDS101C February 1997 – March 2026 TLE2081 , TLE2081A , TLE2082 , TLE2082A , TLE2084 , TLE2084A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | TLE2084C | TLE2084AC | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| SR | 压摆率 | VO(PP) = ± 2.3V, AVD = – 1, CL = 20pF RL = 2kΩ |
25°C | 32 | 32 | V/μs | |||||
| ts | 趋稳时间 |
AVD = − 1, 2V 阶跃 |
至 10mV | 25°C | 0.25 | 0.25 | μs | ||||
| 至 1mV | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 |
RS = 20Ω |
f = 1kHz | 25°C | 28 | 28 | nV/√Hz | ||||
| f = 10kHz | 11.6 | 11.6 | |||||||||
| EN | 峰值间等效输入噪声电压 | f = 0.1Hz 至 10Hz |
25°C | 2.77 | 2.77 | μVPP | |||||
| In | 等效输入噪声电流 | VIC = 0 | f = 1kHz | 25°C | 60 | 60 | fA/√Hz | ||||
| THD + N | 总谐波失真 + 噪声 |
VOUT = 3VRMS,G = 1,f = 1kHz,RL = 10kΩ |
25°C | 0.0032 | 0.0032 | % | |||||
| 90 | 90 | dB | |||||||||
| B1 | 单位增益带宽 | 25°C | 10.6 | 10.6 | MHz | ||||||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 | AVD = – 1, CL = 25pF |
25°C | 300 | 300 | kHz | |||||
| φm | 单位增益下的相位裕度 | VI = 10mV, CL = 25pF |
RL = 2kΩ |
25°C | 56° | 56° | |||||