ZHDS074D February 1997 – January 2026 TLE2071 , TLE2071A , TLE2071AM , TLE2071M , TLE2072 , TLE2072A , TLE2072AM , TLE2072M , TLE2074 , TLE2074A , TLE2074AM , TLE2074M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2074M | TLE2074AM | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| SR+ | 正压摆率 |
VO(PP) = 10V, RL = 2kΩ |
AVD = − 1, CL = 100pF |
25°C | 25 | 40 | 25 | 40 | V/μs | ||
| 完整范围 | 17 | 17 | |||||||||
| SR− | 负压摆率 | 25°C | 30 | 45 | 30 | 45 | V/μs | ||||
| 完整范围 | 20 | 20 | |||||||||
| ts | 趋稳时间 |
AVD = − 1, 10V 阶跃, RL = 1kΩ, CL = 100pF |
至 10mV | 25°C | 0.4 | 0.4 | μs | ||||
| 至 1mV | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 |
RS = 20Ω |
f = 10Hz | 25°C | 48 | 85 (2) | 48 | 85 (2) | nV/√Hz | ||
| f = 10kHz | 12 | 17 (2) | 12 | 17 (2) | |||||||
| VN(PP) | 峰值间等效输入噪声电压 | f = 10Hz 至 10kHz |
25°C | 6 | 6 | μV | |||||
| f = 0Hz 至 10Hz |
0.6 | 0.6 | |||||||||
| In | 等效输入噪声电流 | VIC = 0 | f = 10kHz | 25°C | 2.8 | 2.8 | fA/√Hz | ||||
| THD + N | 总谐波失真 + 噪声 |
VO(PP) = 20V, f = 1kHz, RS = 25Ω |
AVD = 10, RL = 2kΩ |
25°C | 0.008% | 0.008% | |||||
| B1 | 单位增益带宽 | VI = 10mV, CL = 25pF |
RL = 2kΩ |
25°C | 8 (2) | 10 | 8 (2) | 10 | MHz | ||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 | VO(PP) = 20V, RL = 2kΩ |
AVD = − 1, CL = 25pF |
25°C | 478 (2) | 637 | 478 (2) | 637 | kHz | ||
| φm | 单位增益下的相位裕度 | VI = 10mV, CL = 25pF |
RL = 2kΩ |
25°C | 57° | 57° | |||||