ZHDS074D February 1997 – January 2026 TLE2071 , TLE2071A , TLE2071AM , TLE2071M , TLE2072 , TLE2072A , TLE2072AM , TLE2072M , TLE2074 , TLE2074A , TLE2074AM , TLE2074M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(2) | TLE2072M | TLE2072AM | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入偏移电压 |
VIC = 0, RS = 50Ω |
VO = 0 | 25°C | 1.1 | 6 | 0.7 | 3.5 | mV | ||
| 完整范围 | 10.5 | 8 | |||||||||
| aVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 2.4 | 25(1) | 2.4 | 25(1) | μV/°C | ||||
| IIO | 输入失调电流 |
VIC = 0 |
VO = 0 | 25°C | 6 | 100 | 6 | 100 | pA | ||
| 完整范围 | 20 | 20 | nA | ||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 20 | 175 | 20 | 175 | pA | ||||
| 完整范围 | 60 | 60 | nA | ||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | RS = 50Ω | 25°C |
15 到 -11 |
15 到 -11.9 |
15 到 -11 |
15 到 -11.9 |
V | |||
| 完整范围 |
15 到 -10.8 |
15 到 -10.8 |
|||||||||
| VOM + | 最大正峰值输出电压摆幅 | IO = − 200mA | 25°C | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | V | |||
| 完整范围 | 13.6 | 13.6 | |||||||||
| IO = − 2mA | 25°C | 13.5 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | ||||||
| 完整范围 | 13.3 | 13.3 | |||||||||
| IO = − 20mA | 25°C | 11.5 | 12.3 | 11.5 | 12.3 | ||||||
| 完整范围 | 11.4 | 11.4 | |||||||||
| VOM − | 最大负峰值输出电压摆幅 | IO = 200mA | 25°C | -13.8 | -14.2 | -13.8 | -14.2 | V | |||
| 完整范围 | -13.6 | -13.6 | |||||||||
| IO = 2mA | 25°C | -13.5 | -14 | -13.5 | -14 | ||||||
| 完整范围 | -13.3 | -13.3 | |||||||||
| IO = 20mA | 25°C | -11.5 | -12.4 | -11.5 | -12.4 | ||||||
| 完整范围 | -11.4 | -11.4 | |||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = ± 10V | RL = 600Ω | 25°C | 80 | 96 | 80 | 96 | dB | ||
| 完整范围 | 78 | 78 | |||||||||
| RL = 2kΩ | 25°C | 90 | 109 | 90 | 109 | ||||||
| 完整范围 | 89 | 89 | |||||||||
| RL = 10kΩ | 25°C | 95 | 118 | 95 | 118 | ||||||
| 完整范围 | 93 | 93 | |||||||||
| ri | 输入电阻 | VIC = 0 | 25°C | 1012 | 1012 | Ω | |||||
| ci | 输入电容 |
VIC = 0 |
共模 | 25°C | 7.5 | 7.5 | pF | ||||
| 差分 | 25°C | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| zo | 开环输出阻抗 | f = 1MHz | 25°C | 80 | 80 | Ω | |||||
| CMRR | 共模抑制比 |
VIC = VICRmin, VO = 0 |
RS = 50Ω | 25°C | 80 | 98 | 80 | 98 | dB | ||
| 完整范围 | 78 | 78 | |||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ± 5V 至 ± 15V | 25°C | 82 | 99 | 82 | 99 | dB | |||
| VO = 0 | RS = 50Ω | 完整范围 | 80 | 80 | |||||||
| ICC | 电源电流(每通道) | VO = 0 | 无负载 | 25°C | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | mA |
| 完整范围 | 3.6 | 3.6 | |||||||||
| ax | 串扰衰减 | VIC = 0 | RL = 2kΩ | 25°C | 120 | 120 | dB | ||||
| IOS | 短路输出电流 | VO = 0 | VID = 1V | 25°C | -30 | -45 | -30 | -45 | mA | ||
| VID = − 1V | 30 | 48 | 30 | 48 | |||||||