ZHCSYK4D February 1997 – March 2026 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2061I TLE2061AI TLE2061BI |
单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VIO | 输入偏移电压 | TLE2061I |
VIC = 0, |
RS = 50Ω |
25°C | 0.1 | 3 | mV | |
| 完整范围 | 4.3 | ||||||||
| TLE2061AI | 25°C | 0.1 | 1.5 | ||||||
| 完整范围 | 2.9 | ||||||||
| TLE2061BI | 25°C | 0.1 | 0.5 | ||||||
| 完整范围 | 1.3 | ||||||||
| aVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 1 | μV/°C | |||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | ±5 | pA | |||||
| 完整范围 | 3 | nA | |||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | ±10 | pA | |||||
| 完整范围 | 5 | nA | |||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | 25°C | -11 至 13 | -12 至 16 | V | ||||
| 完整范围 | -11 至 13 | V | |||||||
| VOM+ | 最大正峰值输出电压摆幅 | RL = 10kΩ | 25°C | 13.2 | 14.9 | V | |||
| 完整范围 | 13 | ||||||||
| RL = 600Ω | 25°C | 12.5 | 14.5 | V | |||||
| 完整范围 | 12 | ||||||||
| VOM– | 最大负峰值输出电压摆幅 | RL = 10kΩ | 25°C | -13.2 | -14.9 | V | |||
| 完整范围 | -13 | ||||||||
| RL = 600kΩ | 25°C | -12.5 | -14.5 | V | |||||
| 完整范围 | -12 | ||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = ±10V | RL = 10kΩ | 25°C | 30 | 225 | V/mV | ||
| 完整范围 | 20 | ||||||||
| VO = 0 至 8V | RL = 600Ω | 25°C | 25 | 225 | |||||
| 完整范围 | 10 | ||||||||
| VO = 0 至 -8V | RL = 600Ω | 25°C | 3 | 225 | |||||
| 完整范围 | 01 | ||||||||
| ZID | 差分 | 540 || 3 | GΩ || pF | ||||||
| ZICM | 共模 | 6 || 1 | TΩ || pF | ||||||
| zo | 开环输出阻抗 | IO = 0 | 25°C | 575 | Ω | ||||
| CMRR | 共模抑制比 |
VIC = VICRmin, |
RS = 50Ω | 25°C | 72 | 90 | dB | ||
| 完整范围 | 65 | ||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ± 5V 至 ± 15V, | 25°C | 75 | 93 | dB | |||
| RS = 50Ω | 完整范围 | 65 | |||||||
| ICC | 电源电流 | VO = 0, | 无负载 | 25°C | 125 | 350 | μA | ||
| 完整范围 | 375 | ||||||||