ZHCSYK4D February 1997 – March 2026 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
TLE206x 系列是一中类高速 (36V) FET 输入运算放大器。这些器件可提供出色的直流精度和交流性能。这包括低本底噪声和高压摆率,因此 TLE206x 系列是灵活的通用性能放大器。TLE206x 采用标准封装 PDIP 和 SOIC。
TLE206xM、TLE206xAM 和 TLE206xBM 器件采用原始设计,具有 JFET 输入晶体管和片上齐纳调零以补偿失调电压。TLE206xM、TLE206xAM 和 TLE206xBM 采用 CDIP、LCCC 和 CFP 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TLE2061、TLE2062 | P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm |
| D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm | |
| TLE2061A | P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm |
| TLE2062A | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| TLE2062AM | JG(CDIP,8) | 9.6mm × 6.67mm |
| D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm | |
| TLE2064、TLE2064A | N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | |
| TLE2064M | FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm |
| J(CDIP,14) | 19.56mm × 6.67mm | |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | |
| TLE2061M、TLE2061AM | JG(CDIP,8) | 9.6mm × 6.67mm |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | |
| TLE2064BM | J(CDIP,14) | 19.56mm × 6.67mm |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | |
| TLE2061BM、TLE2062BM、TLE2062M | JG(CDIP,8) | 9.6mm × 6.67mm |
| TLE2064AM | J(CDIP,14) | 19.56mm × 6.67mm |
| CFP(W,14) | 9.21mm × 6.3mm | |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm |
符号