ZHCSYK4D February 1997 – March 2026 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 封装器件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TA | VIOmax 25°C 时 |
小外形 (D)(1) | 芯片载体 (FK) | 陶瓷 DIP (JG) | 塑料 DIP (P) |
| 0°C 至 70°C | 500μV | — | — | — | — |
| 1.5mV | TLE2061ACD | — | — | TLE2061ACP | |
| 3mV | TLE2061CD | — | — | TLE2061CP | |
| -40°C 至 85°C | 500μV | — | — | — | — |
| 1.5mV | TLE2061AID | — | — | TLE2061AIP | |
| 3mV | TLE2061D | — | — | TLE2061IP | |
| –55°C 至 125°C | 500μV | — | — | TLE2061BMJG | — |
| 1.5mV | TLE2061AMFK | TLE2061AMJG | — | ||
| 3mV | TLE2061MFK | TLE2061MJG | — | ||
| 封装器件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TA | VIOmax 25°C 时 |
小外形 (D)(1) | 芯片载体 (FK) | 陶瓷 DIP (JG) | 塑料 DIP (P) |
| 0°C 至 70°C | 1mV | TLE2062BCD | — | — | TLE2062BCP |
| 2mV | TLE2062ACD | — | — | TLE2062ACP | |
| 4mV | TLE2062CD | — | — | TLE2062CP | |
| -40°C 至 85°C | 1mV | TLE2062BID | — | — | TLE2062BIP |
| 2mV | TLE2062AID | — | — | TLE2062AIP | |
| 4mV | TLE2062ID | — | — | TLE2062IP | |
| –55°C 至 125°C | 1mV | — | TLE2062BMJG | — | |
| 2mV | TLE2062AMD | TLE2062AMFK | TLE2062AMJG | — | |
| 4mV | TLE2062MFK | TLE2062MJG | — | ||
| 封装器件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | VIOmax 25°C 时 |
小外形 (D)(1) | 芯片载体 (FK) | 陶瓷 DIP (J) | 塑料 DIP (N) | 陶瓷扁平封装 (W) |
| 0°C 至 70°C | 2mV | — | — | — | TLE2064BCN | — |
| 4mV | TLE2064ACD | TLE2064ACN | ||||
| 6mV | TLE2064CD | TLE2064CN | ||||
| -40°C 至 85°C | 2mV | — | — | — | TLE2064BIN | — |
| 4mV | TLE2064AID | TLE2064AIN | ||||
| 6mV | TLE2064ID | TLE2064IN | ||||
| -55°C 至 125°C | 2mV | — | TLE2064BMFK | TLE2064BMJ | — | — |
| 4mV | TLE2064AMD | TLE2064AMFK | TLE2064AMJ | TLE2064AMW | ||
| 6mV | TLE2064MD | TLE2064MFK | TLE2064MJ | TLE2064MW | ||