ZHCSYK4C February 1997 – July 2025 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
| 图表 | |||
|---|---|---|---|
| VIO | 输入失调电压 | 经销商 | 4、5、6 |
| IIB | 输入偏置电流 | 共模输入电压与 自然通风温度之间的关系 |
7,8 |
| IIO | 输入失调电流 | 与自然通风温度间的关系 | 8 |
| VICR | 共模输入电压 | 与自然通风温度间的关系 | 9 |
| VOM | 最大峰值输出电压 | 与输出电流 和电源电压之间的关系 |
10、11、12、13、14 |
| VO(PP) | 最大峰值间输出电压 | 与频率 和负载电阻之间的关系 |
15、16、17 |
| AVD | 大信号差分电压放大 | 与频率 和自然通风温度之间的关系 |
18,19 |
| IOS | 短路输出电流 | 与消逝时间 和自然通风温度之间的关系 |
20,21 |
| zo | 输出阻抗 | 与频率间的关系 | 22、23 |
| CMRR | 共模抑制比 | 与频率间的关系 | 24 |
| ICC | 电源电流 | 与电源电压 和自然通风温度之间的关系 |
25、26、27、28、29、30 |
| 电压输出器小信号脉冲响应 | 与时间 | 31,32 | |
| 电压输出器大信号脉冲响应 | 与时间 | 33,34 | |
| 噪声电压(以输入为基准) | 0.1 至 10 Hz | 35 | |
| Vn | 等效输入噪声电压 | 与频率间的关系 | 36 |
| THD | 总谐波失真 | 与频率间的关系 | 37、38 |
| B1 | 单位增益带宽 | 与电源电压 和自然通风温度之间的关系 |
39,40 |
| φm | 相位裕度 | 与电源电压 、电容 和自然通风温度之间的关系 |
41、42、43 |
| 相移 | 与频率间的关系 | 18 | |