ZHCSYK4D February 1997 – March 2026 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2061M TLE2061AM TLE2061BM |
单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VIO | 输入偏移电压 | TLE2061M |
VIC = 0, |
RS = 50Ω |
25°C | 0.1 | 3.1 | mV | |
| 完整范围 | 6 | ||||||||
| TLE2061AM | 25°C | 0.1 | 2.6 | ||||||
| 完整范围 | 4.6 | ||||||||
| TLE2061BM | 25°C | 0.1 | 1.9 | ||||||
| 完整范围 | 3.1 | ||||||||
| aVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 1 | μV/°C | |||||
| 输入失调电压长期漂移(2) | 25°C | 0.04 | μV/mo | ||||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 1 | pA | |||||
| 完整范围 | 15 | nA | |||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 3 | pA | |||||
| 完整范围 | 30 | nA | |||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | 25°C | -1.6 至 4 | -2 至 6 | V | ||||
| 完整范围 | -1.6 至 4 | V | |||||||
| VOM+ | 最大正峰值输出电压摆幅 | RL = 10kΩ | 25°C | 3.5 | 4.9 | V | |||
| 完整范围 | 3 | ||||||||
| RL = 600kΩ | 25°C | 2.5 | 4.5 | ||||||
| 完整范围 | 2 | ||||||||
| RL = 100kΩ | 25°C | 2.5 | 4.5 | V | |||||
| 完整范围 | 2 | ||||||||
| VOM– | 最大负峰值输出电压摆幅 | RL = 10kΩ | 25°C | -3.5 | -4.9 | V | |||
| 完整范围 | -3 | ||||||||
| FK 和 JG 封装 | RL = 600Ω | 25°C | -2.5 | -4.5 | |||||
| 完整范围 | 2 | ||||||||
| D 和 P 封装 | RL = 100Ω | 25°C | -2.5 | -4.5 | V | ||||
| 完整范围 | -2 | ||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = ±2.8V | RL = 10kΩ | 25°C | 15 | 225 | V/mV | ||
| 完整范围 | 2 | ||||||||
| FK 和 JG 封装 | VO = 0 至 2.5V | RL = 600Ω | 25°C | 1 | 225 | ||||
| 完整范围 | 0.5 | ||||||||
| VO = 0 至 -2.5V | RL = 600Ω | 25°C | 1 | 225 | |||||
| 完整范围 | 0.5 | ||||||||
| D 和 P 封装 | VO = 0 至 2V | RL = 100Ω | 25°C | 0.75 | 225 | ||||
| 完整范围 | 0.5 | ||||||||
| VO = 0 至 -2V | RL = 100Ω | 25°C | 0.5 | 225 | |||||
| 完整范围 | 0.25 | ||||||||
| ri | 输入电阻 | 25°C | 1012 | Ω | |||||
| ci | 输入电容 | 25°C | 4 | pF | |||||
| zo | 开环输出阻抗 | IO = 0 | 25°C | 280 | Ω | ||||
| CMRR | 共模抑制比 |
VIC = VICRmin, |
RS = 50Ω | 25°C | 65 | 82 | dB | ||
| 完整范围 | 65 | ||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ± 5V 至 ± 15V, | 25°C | 75 | 135 | dB | |||
| RS = 50Ω | 完整范围 | 65 | |||||||
| ICC | 电源电流 | VO = 0, | 无负载 | 25°C | 120 | 325 | μA | ||
| 完整范围 | 350 | ||||||||