ZHCSYQ6 February 1997 – July 2025 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TLE202x 系列提供外部空引脚,其可用于进一步降低输入偏移电压。图 7-2 展示了需要此功能时,如何连接电路。调整外部电阻值以达到期望的性能。当不需要外部归零时,让归零引脚悬空即可。这种调整只用于消除运算放大器的失调电压。不要使用此调整来补偿系统中其他地方产生的偏移,因为这可能会引入额外的温漂。
内部电阻值存在差异;使用固定电阻对放大器的偏移进行归零时,有时会产生意想不到的结果。