ZHCSYQ6 February 1997 – July 2025 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM
PRODUCTION DATA
TLE202x 电路包含输入保护二极管,用于限制输入晶体管两端的电压;然而,如果这些二极管处于正向导通状态,电路中并未设计限流措施。当器件在电压输出器配置下运行并由快速的大信号脉冲驱动时,有时会发生这种情况。使用反馈电阻器将电流限制为最大 1mA,以防止器件性能下降。该反馈电阻器与器件的输入电容形成一个极点。如果反馈电阻值大于 10kΩ,该极点会降低放大器的相位裕度。图 7-1 展示了为了缓解此问题,可添加一个与反馈电阻器并联的电容器(20pF 至 50pF)。