ZHCSSB3 june   2023 TLC69600-Q1 , TLC69610-Q1 , TLC69650-Q1 , TLC69660-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4Revision History
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TLC696x0-Q1 是一款与电流阱驱动器 TLC696x2/4/8-Q1 兼容的扫描 MOSFET 控制器,可实现 2/4/8 时分多路复用控制。每个器件都集成了 16 个恒定电流阱,可用于多达 8 个扫描 MOSFET 控制。该器件具有重影消除功能,可消除上部重影。

为了优化系统效率,该器件配备了自适应余量电压控制方案,以直接控制直流/直流。为了简化系统布局,只需将串行链中最后一个器件的 FB 引脚连接到直流/直流。该器件还集成了超低亮度更新延迟、插黑和 VRR 特性,以提高显示质量。

TLC696x0-Q1 有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项(包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O),可通过寄存器进行编程。

器件信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值)
TLC696x0-Q1 WQFN (24)

可湿性侧面

4mm x 4mm
HTSSOP (28) 9.7mm × 4.4mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-20230325-SS0I-G9QX-KHFK-Q5W9K9FGTRMC-low.svg简化原理图