ZHCSSB3
june 2023
TLC69600-Q1
,
TLC69610-Q1
,
TLC69650-Q1
,
TLC69660-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PWP|28
MPDS373B
RTW|24
MPQF167C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
PWP|28
PPTD351
RTW|24
QFND748A
订购信息
zhcssb3_oa
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
A
器件 HBM ESD 分类等级 2
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
功能安全型:
可提供用于功能安全系统设计的文档
全阵列局部调光拓扑:
支持多达 1024 个级联器件
工作电压 V
CC
范围:3V 至 5.5V
灵活的 P-MOSFET 驱动选项:
最大通道电流/电压:
30mA/20V:TLC69600-Q1
60mA/20V:TLC69610-Q1
30mA/50V:TLC69650-Q1
60mA/50V:TLC69660-Q1
全局 8 位最大电流 (MC) 设置
单独 8 位通道电流 (CC) 设置
高速菊花链接口:
I/O 电压兼容:1.8 V/3.3 V
数据传输速率:高达 20MHz
EMI 增强:
可编程接口驱动能力
诊断:
器件热关断检测
报告界面选项:
UART 和中断引脚 (INT)
两线制输出:CLK_O 和 SOUT