ZHCSYG4A March 2007 – June 2025 TLC372-EP
PRODUCTION DATA
TLC372-EP 开漏输出 ESD 保护电路包括输出和 GND 之间的快速复位 ESD 钳位,以允许将输出拉至高于 VCC,最高为 16V。对于输入,GND 和输入之间有一个“下部”ESD 钳位,输入和 VCC 之间还有一个具有 5kΩ 等效电阻的寄生“上部”ESD 软钳位二极管。TI 建议不要在没有电源电压的情况下向输入施加信号。
当输入端要连接到低阻抗源(例如电源或缓冲参考线)时,请添加一个与输入端串联的限流电阻器,以限制钳位导通时的任何电流。电流必须限制在 10mA 或更小,但 TI 建议将电流限制在 1mA 或更小。该串联电阻可以是任何电阻输入分压器或网络的一部分。