ZHDS235 May 2026 TLC3555
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| CONT | 5 | 输入/输出 | 控制比较器阈值。默认输出 2/3 VDD,或者可由外部驱动 |
| DISCH | 7 | 输出 | 集电极开路输出,可对计时电容器进行放电 |
| GND | 1 | 电源 | 接地基准电压 |
| OUT | 3 | 输出 | 计时器输出信号 |
| 复位 | 4 | 输入 | 低电平有效复位输入可强制将输出端和放电端置于低电平 |
| THRES | 6 | 输入 | 计时输入结束。THRES > CONT 时将输出端和放电端置于低电平 |
| TRIG | 2 | 输入 | 计时输入开始。TRIG < 1/2 CONT 时将输出端置于高电平,放电端为开路状态 |
| VDD | 8 | 电源 | 1.5V 至 18V 输入电源电压 |