ZHCSYQ2E October 1987 – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L7
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | TA | TLC27L2I、TLC27L2AI、TLC27L2BI、TLC27L7I | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| SR | 单位增益下的压摆率 | RL = 1MΩ, CL = 20pF, 请参阅 图 6-1 |
VI(PP) = 1V | 25°C | 0.05 | V/µs | ||
| -40°C | 0.06 | |||||||
| 85°C | 0.03 | |||||||
| VI(PP) = 5.5V | 25°C | 0.04 | ||||||
| -40°C | 0.05 | |||||||
| 85°C | 0.03 | |||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | f = 1kHz,RS = 20Ω, 请参阅 图 6-2 |
25°C | 68 | nV/√Hz | |||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 | VO = VOH,RL = 1MΩ,CL = 20pF, 请参阅 图 6-1 |
25°C | 1 | kHz | |||
| -40°C | 1.4 | |||||||
| 85°C | 0.8 | |||||||
| B1 | 单位增益带宽 | VI = 10mV,CL = 20pF, 请参阅 图 6-3 |
25°C | 110 | kHz | |||
| -40°C | 110 | |||||||
| 85°C | 80 | |||||||
| ϕm | 相位裕度 | VI = 10mV,CL = 20pF,f = B1, 请参阅 图 6-3 |
25°C | 38° | ° | |||
| -40°C | 42° | |||||||
| 85°C | 32° | |||||||