ZHDS073E September 1987 – January 2026 TLC274 , TLC274A , TLC274B , TLC279
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
由于 TLC274 和 TLC279 运算放大器具有高输入阻抗,尝试测量输入偏置电流可能得到错误的读数。在正常室温环境下,偏置电流通常小于 1pA,测试插座上的泄漏电流很容易超过该值。为避免测量错误,我们提供了两条建议:
需要特别注意的是:许多自动测试仪以及部分台式运算放大器测试仪使用伺服环路技术,将电阻器与器件输入串联来测量输入偏置电流(测量串联电阻器两端的压降并计算偏置电流)。这种方法要求将器件插入测试插座以获得正确读数;因此,使用这种方法无法获得开路插座读数。
图 5-4 器件输入端周围的隔离金属(J 和 N 封装)