ZHDS073E September 1987 – January 2026 TLC274 , TLC274A , TLC274B , TLC279
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
虽然 TLC274 和 TLC279 在使用双电源(也称为平衡或拆分电源)时表现良好,但该设计针对单电源供电进行了优化。设计内容包括:包括接地的输入共模电压范围,以及下拉至接地的输出电压范围。电源电压范围可低至 3V(C 后缀类型),从而可在 TTL 和 HCMOS 常用的电源电平下运行;然而,为了获得最大动态范围,建议采用 16V 单电源供电。
许多单电源应用要求在一个输入端施加电压,以建立高于接地电平的基准电平。电阻分压器通常足以建立此基准电平(请参阅 图 6-1)。TLC274 和 TLC279 的低输入偏置电流允许使用非常大的电阻值来实现分压器,从而最大程度降低功耗。
TLC274 和 TLC279 可很好地与数字逻辑配合使用;但是,使用同一电源为线性器件和数字逻辑供电时,建议采取以下预防措施:
图 6-1 具有电压基准的反相放大器
图 6-2 公共电源导轨与独立电源导轨