ZHCSD78 January 2015
PRODUCTION DATA.
TLC2274 是一款由德州仪器 (TI) 生产的四通道运算放大器。 此器件在单电源或分离电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。 TLC2274 带宽为 2MHz,转换率为 3V/μs,适用于高速应用。 这些器件能够提供出色的交流性能,其噪声、输入偏移电压和功耗均低于现有 CMOS 运算放大器。 TLC2274 的电压噪声为 9nV/√Hz,是竞争对手解决方案的二分之一。
TLC2274 放大器具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电传感器)小信号调节的绝佳选择。 该器件属于微功耗级别,因此在手持式监控和遥感应用中运转良好。 此外,该器件的单电源或分离电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 对接的理想选择。 该器件系列的额定工作电压为 5V 或 ±5V。
它可提供更大的输出动态范围,更低的电压噪声和更小的输入偏移电压。 凭借这一系列增强特性,该器件能够用于更广泛的应用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLC2274-HT | TSSOP (14) | 6.60mm x 5.10mm |

| 日期 | 修订版本 | 注释 |
|---|---|---|
| 2015 年 1 月 | * | 最初发布。 |