ZHCSXG4C July 2024 – December 2025 TLA431 , TLA432
PRODUCTION DATA
TLA431 和 TLA432 器件是三端可调节并联稳压器,可在所有电容器负载下保持稳定。这些器件与业界通用的 TL431 和 TL432 引脚兼容,但稳定性更高,可支持所有电容器负载。借助于两个外部电阻器,输出阴极电压可在 Vref (2.495V) 和 36V 之间任意调节。其输出阻抗典型值均为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TLA431 还可用作比较器,用于欠压监控。TLA431 的内部放大器和基准在隔离式光耦合器反激式电源中用作误差放大器。TLA432 器件的功能和电气规格与 TLA431 器件完全相同。
TLA431 和 TLA432 器件具有两个温度等级 I 和 Q。此外,这些器件在整个温度范围内提供的基准电压具有良好的稳定性。
| 器件型号 | 封装(引脚)(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TLA431 | DBZ(SOT-23,3) | 2.90mm × 1.30mm |
| TLA432 | DBZ(SOT-23,3) | 2.90mm × 1.30mm |
| TLA431 | SOT5X3 (6) | 1.20mm × 1.60mm |