ZHCSXG4D July 2024 – June 2026 TLA431 , TLA432
PRODUCTION DATA
未为基准引脚提供足够的过驱动电压也可能会导致响应较慢或不准确。该电压高于内部虚拟基准电压。所提供的过驱动电压越高,TLA431 的响应速度就会越快。
对于将 TLA431 用作比较器的应用,良好的设计做法是将跳闸点设置为高于正预期误差(例如,对于 A 版本来说是 +1.0%)。为了实现快速响应,将跳闸点设置为高于内部 VREF 的 10% 可能就足够了。
为了实现从 Vin 到基准引脚的最低压降或差异,请使用阻值低于 10kΩ 的输入电阻器来提供 Iref。