ZHCSY12A June 2007 – March 2025
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | TL4051AQ | TL4051BQ | TL4051CQ | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VREF | 基准电压 | IZ = 100μA, VZ = 5V | 25°C | 1.212 | 1.212 | 1.212 | V | ||||||
| 基准电压容差(1) | IZ = 100μA, VZ = 5V | 25°C | -1.2 | 1.2 | -2.4 | 2.4 | -6 | 6 | mV | ||||
| 完整范围 | -7.4 | 7.4 | -8.6 | 8.6 | -12.2 | 12.2 | |||||||
| IZ,min | 最小阴极电流 | 25°C | 36 | 60 | 36 | 60 | 36 | 65 | μA | ||||
| 完整范围 | 70 | 70 | 75 | ||||||||||
![]() | 随着阴极电流变化,基准电压也会发生变化 | IZ,min < IZ < 1mA | 25°C | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | mV | |||
| 完整范围 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| 1mA < IZ < 12mA | 25°C | 0.6 | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 6 | ||||||
| 完整范围 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
![]() | 随着输出电压变化,基准电压也会发生变化 | IZ = 1mA | 25°C | -1.69 | -2.8 | -1.69 | -2.8 | -1.69 | -2.8 | mV/V | |||
| 完整范围 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | ||||||||||
| IFB | 反馈电流 | 25°C | 70 | 130 | 70 | 130 | 70 | 130 | nA | ||||
| 完整范围 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| αVREF | 基准电压的平均温度系数(1) | IZ = 10mA, VZ = 2.5V | 25°C | ±20 | ±20 | ±20 | ppm/°C | ||||||
| IZ = 1mA, VZ = 2.5V | 25°C | ±15 | ±15 | ±15 | |||||||||
| IZ = 100μA, VZ = 2.5V | 25°C | ±15 | ±15 | ±15 | |||||||||
| 完整范围 | ±50 | ±50 | ±50 | ||||||||||
| ZZ | 反向动态阻抗 | IZ = 1mA, f = 120Hz, IAC = 0.1 IZ, VZ = VREF | 25°C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Ω | ||||||
| IZ = 1mA, f = 120Hz, IAC = 0.1 IZ, VZ = 10V | 25°C | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| eN | 宽带噪声 | IZ = 100μA, VZ = VREF, 10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 25°C | 20 | 20 | 20 | μVRMS | ||||||
| 反向击穿电压的长期稳定性 | t = 1000h, TA = 25°C ± 0.1°C, IZ = 100μA | 25°C | 120 | 120 | 120 | ppm | |||||||
| VHYST | 热滞后(1) | ΔTA = –40°C 至 125°C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | mV/V | |||||||