在自然通风条件下的温度范围内测得(除非另有说明) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| VZ | 连续阴极电压 | | 15 | V |
| IZ | 连续阴极电流 | -10 | 20 | mA |
| θJA | 封装热阻抗(2)(3) | DBZ 封装 | | 206 | °C/W |
| DCK 封装 | | 252 |
| TJ | 工作虚拟结温 | | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |
(1) 应力超出绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 最大功耗是与 TJ(max)、θJA 和 TA 相关的函数。在任何允许的环境温度下,允许的最大功耗为 PD = (TJ(max) – TA)/θJA。在 150°C 的绝对最大 TJ 下运行可能会影响可靠性。
(3) 封装热阻抗根据 JESD 51-7 计算。