ZHCSYA2G June   2008  – May 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值 #GUID-CD5A394D-84DA-49EE-9F1D-C347D3339D1D/SLOS4567624
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 TL4050x20-Q1 电气特性
    6. 5.6 TL4050x25-Q1 电气特性
    7. 5.7 TL4050x41-Q1 电气特性
    8. 5.8 TL4050x50-Q1 电气特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用信息
    1. 7.1 输出电容器
    2. 7.2 SOT-23-3 引脚连接
    3. 7.3 可与 ADC 或 DAC 搭配使用
    4. 7.4 阴极和负载电流
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

TL4050x50-Q1 电气特性

在工作温度范围内,全范围 TA = –40°C 至 125°C(除非另有说明)
参数测试条件TATL4050A50-Q1TL4050B50-Q1TL4050C50-Q1单位
最小值典型值最大值最小值典型值最大值最小值典型值最大值
VZ反向击穿电压IZ = 100μA25°C555V
ΔVZ反向击穿电压容差IZ = 100μA25°C-55-1010-2525mV
完整范围-3030-3535-5050
IZ,min最小阴极电流25°C567456745674μA
完整范围909090
αVZ反向击穿电压的平均温度系数IZ = 10mA25°C±30±30±30ppm/°C
IZ = 1mA25°C±20±20±20
IZ = 100μA25°C±20±20±20
完整范围±50±50±50
TL4050-Q1 随着阴极电流的变化,反向击穿电压会发生变化IZ,min < IZ < 1mA25°C0.210.210.21mV
完整范围1.41.41.4
1mA < IZ < 15mA25°C282828
完整范围121212
ZZ反向动态阻抗IZ = 1mA、
f = 120Hz、
IAC = 0.1 IZ
25°C0.50.50.5Ω
eN宽带噪声IZ = 100μA,
10Hz ≤ f ≤ 10kHz
25°C939393μVRMS
反向击穿电压的长期稳定性t = 1000h、
TA = 25°C ± 0.1°C、
IZ = 100μA
120120120ppm
VHYST热滞后(1)ΔTA = –40°C 至 125°C1.41.41.4mV
热滞后定义为 VZ,25°C(循环至 –40°C 之后)– VZ,25°C(循环至 125°C 之后)。