ZHCSYA2G June 2008 – May 2025
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | TL4050B41-Q1 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VZ | 反向击穿电压 | IZ = 100μA | 25°C | 4.096 | V | ||
| ΔVZ | 反向击穿电压容差 | IZ = 100μA | 25°C | -8.2 | 8.2 | mV | |
| 完整范围 | -29 | 29 | |||||
| IZ,min | 最小阴极电流 | 25°C | 52 | 68 | μA | ||
| 完整范围 | 78 | ||||||
| αVZ | 反向击穿电压的平均温度系数 | IZ = 10mA | 25°C | ±30 | ppm/°C | ||
| IZ = 1mA | 25°C | ±20 | |||||
| IZ = 100μA | 25°C | ±20 | |||||
| 完整范围 | ±50 | ||||||
![]() | 随着阴极电流的变化,反向击穿电压会发生变化 | IZ,min < IZ < 1mA | 25°C | 0.2 | 0.9 | mV | |
| 完整范围 | 1.2 | ||||||
| 1mA < IZ < 15mA | 25°C | 2 | 7 | ||||
| 完整范围 | 10 | ||||||
| ZZ | 反向动态阻抗 | IZ = 1mA、 f = 120Hz、 IAC = 0.1 IZ | 25°C | 0.5 | Ω | ||
| eN | 宽带噪声 | IZ = 100μA, 10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 25°C | 93 | μVRMS | ||
| 反向击穿电压的长期稳定性 | t = 1000h、 TA = 25°C ± 0.1°C、 IZ = 100μA | 120 | ppm | ||||
| VHYST | 热滞后(1) | ΔTA = –40°C 至 125°C | 1.148 | mV | |||