ZHCSQQ5D January 2006 – June 2022
PRODUCTION DATA
TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有效功能。它们需要四到六个外部组件才能运行。它们接受高达 60V (TL2575-HV) 的宽输入电压范围,并提供 3.3V、5V、12V、15V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1A 的负载电流,并具有出色的线路和负载调节。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期限流和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚手动关闭。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TL2575, TL2575HV | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| TO-263 (5) | 10.16 mm × 8.93 mm | |
| TO-220 (5) | 10.16 mm × 8.82 mm |