ZHCSGA9C March 2008 – June 2017 TL16C752C
PRODUCTION DATA.
TL16C752C 是一款双路通用异步收发器 (UART),具有 64 字节先入先出 (FIFO) 以及自动硬件和软件流控制功能,数据传输速率最高可达 3Mbps。该器件具备增强 功能的磁场感测解决方案。该器件具有一个传输字符控制寄存器 (TCR),可存储接收到的 FIFO 阈值电平,用于在硬件和软件流控制过程中启动或停止传输。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TL16C752C | TQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |
超薄四方扁平无引线 (VQFN) (32) | 5.00mm x 5.00mm |