ZHCSMO4O February 1977 – September 2025 TL081 , TL081A , TL081B , TL081H , TL082 , TL082A , TL082B , TL082H , TL084 , TL084A , TL084B , TL084H
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VS = (V+) – (V–) | 所有 NS 和 PS 封装;所有 TL08xM 器件 | -0.3 | 36 | V | |
| 所有其他器件 | 0 | 42 | V | ||
| 信号输入引脚 | 共模电压(3) | 所有 NS 和 PS 封装;所有 TL08xM 器件 | (V–) – 0.3 | (V–) + 36 | V |
| 所有其他器件 | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V | ||
| 差分电压(3) | 所有 NS 和 PS 封装;所有 TL08xM 器件(4) | (V–) – 0.3 | (V–) + 36 | V | |
| 所有其他器件 | VS + 0.2 | V | |||
| 电流(3) | 所有 NS 和 PS 封装;所有 TL07xM 器件 | 50 | mA | ||
| 所有其他器件 | -10 | 10 | mA | ||
| 输出短路(2) | 持续 | ||||
| 工作环境温度,TA | -55 | 150 | °C | ||
| 结温,TJ | 150 | °C | |||
| 60 秒内的管壳温度 - FK 封装 | 260 | °C | |||
| 10 秒内距离外壳 1.8mm(1/16 英寸)的引线温度 | 300 | °C | |||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | ||