ZHDS065B January 1997 – January 2026 TL051 , TL051A , TL052 , TL052A , TL054 , TL054A
PRODUCTION DATA
指定了 TL05x 和 TL05xA 的最小和最大输入电压,如果任一输入端超过该电压,可能会导致器件故障。
由于极高的输入阻抗和由此产生的低偏置电流要求,TL05x 和 TL05xA 非常适合低电平信号处理;然而,印刷电路板和插座上的漏电流很容易超过偏置电流要求并导致系统性能下降。最好在输入端周围安装防护环(请参阅图 5-3)。在与共模输入相同的电压电平下,可以从低阻抗源驱动这些防护装置。
可以连接未使用的放大器作为接地的单位增益跟随器,以避免可能的振荡。
图 5-3 使用防护环