ZHDS065B January   1997  – January 2026 TL051 , TL051A , TL052 , TL052A , TL054 , TL054A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 热性能信息
    3. 4.3 建议运行条件
    4. 4.4 TL05xC 和 TL05xAC 电气特性
    5. 4.5 TL05xI 和 TL05xAI 电气特性
    6. 4.6 典型特性
  6. 5应用和实施
    1. 5.1 应用信息
      1. 5.1.1 输出特性
      2. 5.1.2 输入特性
      3. 5.1.3 噪声性能
      4. 5.1.4 具有可调增益/零值的仪表放大器
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • P|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC+ 电源电压(2) 18 V
VCC– 电源电压(2) -18 V
差动输入电压(3) -30 30 V
VI 输入电压范围(2)(4) 任意输入 -15 15 V
II 输入电流 每路输入 -1 1 mA
IO 输出电流 每路输入 -80 80 mA
流入 VCC+ 的总电流 160 mA
流出 VCC– 的总电流 160 mA
短路电流的持续时间 (≤ 25°C) 无限
TJ 工作虚拟结温 150 ℃
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 260 ℃
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出最大绝对额定值下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。这些仅为应力额定值,并不表明器件在这些额定值下或者任何其他超过节 4.3所述条件下可正常工作。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除差分电压外的所有电压值均以 VCC+ 和 VCC– 之间的中间点为参考基准。
差分电压是相对于 IN– 的 IN+ 上的值。
输入电压的幅值绝不能超过电源电压的幅值或 1 伏,以较小者为准。