ZHDS203D February   1997  – April 2026 TL031 , TL032 , TL032A , TL034 , TL034A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  热性能信息
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  TL031C 和 TL031AC 电气特性
    5. 5.5  TL031C 和 TL031AC 工作特性
    6. 5.6  TL031I 和 TL031AI 电气特性
    7. 5.7  TL031I 和 TL031AI 工作特性
    8. 5.8  TL032C 和 TL032AC 电气特性
    9. 5.9  TL032C 和 TL032AC 工作特性
    10. 5.10 TL032I 和 TL032AI 电气特性
    11. 5.11 TL032I 和 TL032AI 工作特性
    12. 5.12 TL034C 和 TL034AC 电气特性
    13. 5.13 TL034C 和 TL034AC 工作特性
    14. 5.14 TL034I 和 TL034AI 电气特性
    15. 5.15 TL034I 和 TL034AI 工作特性
    16. 5.16 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 典型值
    2. 6.2 输入偏置和失调电流之间的关系
    3. 6.3 噪声
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入特性
      2. 7.1.2 输出特性
      3. 7.1.3 跨阻放大器
      4. 7.1.4 4mA 至 20mA 电流环路
      5. 7.1.5 具有线性增益调节功能的仪表放大器
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • P|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC+ 电源电压(2) 18 V
VCC– 电源电压 -18 V
差动输入电压(3) -30 30 V
VI 输入电压范围(2)(4) 任意输入 -15 15 V
II 输入电流 每路输入 -1 1 mA
IO 输出电流 每个输出 -40 40 mA
短路电流的持续时间(≤ 25°C)(5) 无限
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度: D、N、P 或 PW 封装 260 ℃
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件 之外但在绝对最大额定值 范围内短暂运行,器件可能不会受到损坏,但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
除差分电压外的所有电压值均以 VCC+ 和 VCC− 之间的中间点为参考基准。
差分电压是相对于 IN− 的 IN+ 上的值。
输入电压的幅值绝不能超过电源电压的幅值或 15V,以较小者为准。
输出端可能短路至任一电源。延长的短路电流,特别是在较高的电源电压下,会导致过热并最终导致毁坏。