ZHDS203D February 1997 – April 2026 TL031 , TL032 , TL032A , TL034 , TL034A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | TL031I、TL031AI | 单位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC± = ±5V | VCC± = ±15V | |||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| SR+ | 单位增益下的正压摆率(1) | RL = 10kΩ,CL = 100pF | 25°C | 2 | 2.9 | V/μs | ||||||
| -40°C | 1.6 | 2.1 | ||||||||||
| 85°C | 2.3 | 3.3 | ||||||||||
| SR− | 单位增益下的负压摆率(1) | RL = 10kΩ,CL = 100pF | 25°C | 3.9 | 5.1 | V/μs | ||||||
| -40°C | 3.3 | 4.8 | ||||||||||
| 85°C | 4.1 | 4.9 | ||||||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | TL031I | RS = 20Ω | f = 10Hz | 25°C | 115 | 115 | nV/√Hz | ||||
| f = 1kHz | 30 | 30 | ||||||||||
| TL031AI | f = 10Hz | 25°C | 115 | 115 | ||||||||
| f = 1kHz | 30 | 30 | ||||||||||
| In | 等效输入噪声电流 | f = 1kHz | 25°C | 2 | 2 | fA/√Hz | ||||||
| B1 | 单位增益带宽 | VI = 10mV RL = 10kΩ,CL = 25pF |
25°C | 1.1 | 1.1 | MHz | ||||||
| ϕm | 单位增益下的相位裕度 | VI = 10mV,RL = 10kΩ,CL = 25pF | 25°C | 60° | 60° | |||||||