ZHDS203D February 1997 – April 2026 TL031 , TL032 , TL032A , TL034 , TL034A
PRODUCTION DATA
与 TL06x 系列低功耗运算放大器相比,TL03x 系列 FET 输入运算放大器提供更出色的直流和交流特性。德州仪器 (TI) 改进的 FET 工艺和优化的设计可以实现更出色的带宽和压摆率,同时不会增加功耗。
FET 运算放大器具有 FET 输入晶体管固有的更高输入阻抗。因此,TL03x 放大器更适合连接高阻抗传感器或极低电平交流信号。
TL03x 系列针对微功耗运行进行了优化,同时提高了 TL06x 系列的性能。需要极快交流响应的设计人员可以考虑使用 TLE206x 系列低功耗 FET 运算放大器。
FET 运算放大器设计用于双电源,因此在采用单电源供电运行时,应注意共模输入电压限制和输出摆幅。需要对输入信号进行直流偏置,且负载必须端接至 1/2 Vs 的虚拟接地节点。TI TLE2426 集成式虚拟接地发生器在通过单电源运行放大器时非常有用。
TL03x 器件的额定工作电压为 ±15V 和 ±5V。若要在低电压和/或单电源系统中运行,建议使用 TI LinCMOS 系列运算放大器(TLC 前缀)。
C 后缀器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。I 后缀器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TL031 | P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm |
| D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm | |
| TL031A | N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm |
| D(SOIC,8) | 8.65mm × 6mm | |
| TL032 | P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm |
| D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm | |
| PS(SOP,8) | 6.2mm × 7.8mm | |
| TL032A | P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm |
| D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm | |
| TL034 | N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm × 7.8mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm | |
| TL034A | N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm |
符号(每个放大器)