ZHDS203D February 1997 – April 2026 TL031 , TL032 , TL032A , TL034 , TL034A
PRODUCTION DATA
| VCC = ±15V TA = 25°C |
† 高温和低温下的数据仅适用于各种器件在自然通风条件下的推荐工作温度范围内。
图 5-3 最大峰值间输出电压† 与频率间的关系| VCM = V– |
| G = 1,10mV 输出阶跃 |
| CL = 20pF,G = 1,20mV 阶跃响应 |
| CL = 20pF |
| f = 0Hz |
| CL = 20pF,G = -1 |