ZHDS203D February   1997  – April 2026 TL031 , TL032 , TL032A , TL034 , TL034A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  热性能信息
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  TL031C 和 TL031AC 电气特性
    5. 5.5  TL031C 和 TL031AC 工作特性
    6. 5.6  TL031I 和 TL031AI 电气特性
    7. 5.7  TL031I 和 TL031AI 工作特性
    8. 5.8  TL032C 和 TL032AC 电气特性
    9. 5.9  TL032C 和 TL032AC 工作特性
    10. 5.10 TL032I 和 TL032AI 电气特性
    11. 5.11 TL032I 和 TL032AI 工作特性
    12. 5.12 TL034C 和 TL034AC 电气特性
    13. 5.13 TL034C 和 TL034AC 工作特性
    14. 5.14 TL034I 和 TL034AI 电气特性
    15. 5.15 TL034I 和 TL034AI 工作特性
    16. 5.16 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 典型值
    2. 6.2 输入偏置和失调电流之间的关系
    3. 6.3 噪声
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入特性
      2. 7.1.2 输出特性
      3. 7.1.3 跨阻放大器
      4. 7.1.4 4mA 至 20mA 电流环路
      5. 7.1.5 具有线性增益调节功能的仪表放大器
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • P|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

TL031C 和 TL031AC 电气特性

在指定的自然通风温度下
参数 测试条件 TA TL031C、TL031AC 单位
VCC± = ±5V VCC± = ±15V
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VIO 输入偏移电压 VO = 0,VIC = 0,RS = 50Ω TL031C 25°C 0.54 3.5 0.5 1.5 mV
完整范围(1) 4.5 2.5
TL031AC 25°C 0.41 2.8 0.34 1.5
完整范围(1) 3.8 1.8
αVIO 输入失调电压的温度系数 VO = 0,VIC = 0,RS = 50Ω TL031C 25°C 至 70°C 7.1 5.9 μV/°C
TL031AC 25°C 至 70°C 7.1 5.9 25
输入失调电压长期漂移(2) VO = 0,VIC = 0,RS = 50Ω 25°C 0.04 0.04 μV/mo
IIO 输入失调电流 VO = 0,VIC = 0 25°C 5 100 5 100 pA
70°C 9 200 12 200
IIB 输入偏置电流 VO = 0,VIC = 0 25°C 10 200 10 200 pA
70°C 50 400 80 400
VICR 共模输入电压范围 25°C -1.5 至 4 -3.4 至 5.2 -11.5 至 14 -13.4 至 15.2 V
完整范围(1) -1.5 至 4 -11.5 至 14
VOM+ 最大正峰值输出电压摆幅 RL = 10kΩ 25°C 3 4.995 13 14.955 V
VOM− 最大负峰值输出电压摆幅 RL = 10kΩ 25°C -3 -4.995 -12.5 -14.955 V
AVD 大信号差分电压放大(3) RL = 10kΩ 25°C 72 130 72 130 dB
0°C 125 125
70°C 125 125
ri 输入电阻 25°C 1012 1012 Ω
ci 输入电容 25°C 4 4 pF
CMRR 共模抑制比 (VCC−) + 3.5V < VIC < (VCC+) − 2V,VO = 0,RS = 50Ω 25°C 70 90 75 94 dB
0°C 70 90 75 94
70°C 70 90 75 94
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) VO = 0,RS = 50Ω 25°C 75 140 75 140 dB
0°C 75 140 75 140
70°C 75 140 75 140
ICC 每个放大器的电源电流 VO = 0,空载 25°C 130 250 130 280 μA
完整范围为 0°C 至 70°C。
典型值基于在 TA = 150°C 条件下进行 168 小时工作寿命测试期间观察到的输入偏移电压移位,使用阿伦尼乌斯方程外推至 TA = 25°C,并假设活化能为 0.96eV。
VCC± = ±5V 时,VO = ±2.3V;VCC± = ±15V 时,VO = ±10V