ZHDS170 April 2026 THVD9491-SP
ADVANCE INFORMATION
内部 ESD 保护电路可根据高达 ±12kV 的 IEC 61000-4-2 标准,保护收发器免受静电放电 (ESD) 的影响,并根据高达 ±4kV 的 IEC 61000-4-4 标准保护收发器免受电气快速瞬变 (EFT) 的影响。ESD 保护电路有助于限制电压偏移并快速从中恢复,允许系统级的 EFT 标准 A(有瞬态噪声时不会丢失数据)。