ZHCSY20 March 2025 THVD8000T
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器 | |||||||
| tr,tf | 驱动器差分输出上升和下降时间 | RL = 60Ω,CL = 50pF,请参阅图 6-4 | 10 | 30 | ns | ||
| tPHL,tPLH | 驱动器传播延迟 | 1.2 | 2.5 | 时钟 | |||
| tSK(P) | 驱动器脉冲偏差,|tPHL – tPLH| | 0.3 | 2.5 | 时钟 | |||
| 接收器 | |||||||
| tr,tf | 接收器输出上升和下降时间 | CL = 15pF,请参阅图 6-5 | 1.5 | 16 | ns | ||
| tPHL,tPLH | 接收器传播延迟时间 | 4 | 6.5 | 时钟 | |||
| tSK(P) | 接收器脉冲偏差,|tPHL – tPLH| | 1.1 | 3 | ||||
| 器件 | |||||||
| tTX-RX_OOK | 发送到接收模式更改延迟,OOK 模式 | 适用于所有 RFSET | tTX-RX_OOK_ZERO 和 tTX-RX_OOK_ONE 的最坏情况。请参阅图 6-6 和图 6-7 | 14 | 时钟 | ||
| tRX-TX_OOK | 接收到发送模式更改延迟,OOK 模式 | 适用于所有 RFSET | 请参阅图 6-8 | 12 | 时钟 | ||
| tTX_TIMEOUT | 发送超时延迟 | 60 | 110 | s | |||