ZHCSY20 March 2025 THVD8000T
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器 | |||||||
| |VOD| | 驱动器差分输出电压幅度 | OOK 模式,RL = 60Ω,–7V ≤ Vtest ≤ 12V,在第二个脉冲时测得 | 请参阅图 6-1 | 1.5 | 3.5 | V | |
| OOK 模式,RL = 100Ω,CL = 50pF,在第二个脉冲时测得 | 请参阅图 6-1 | 2 | 4 | ||||
| OOK 模式,RL = 54Ω,CL = 50pF,在第二个脉冲时测得 | 请参阅图 6-1 | 1.5 | 3.5 | ||||
| VOC | 稳态共模输出电压 | OOK 模式,RL = 60Ω,CL = 50pF | 请参阅图 6-2 | 1 | VCC/2 | 3 | V |
| ΔVOC | 差分驱动器共模输出电压的变化 | OOK 模式,RL = 60Ω,CL = 50pF | 请参阅图 6-2 | -160 | 160 | mV | |
| VOC(PP) | 峰峰值驱动器共模输出电压 | OOK 模式,RL = 60Ω,CL = 50pF,VCC = 3.3V 和 VCC = 5V | 请参阅图 6-2 | 425 | mV | ||
| IOS | 驱动器短路输出电流 | OOK 模式,MODE = VCC,–7V ≤ [VA 或 VB] ≤ 12V | -250 | 250 | mA | ||
| f0 | 最小载波频率(1) | RF_SET = 77kΩ | 请参阅图 6-3 | 125 | kHz | ||
| 最大载波频率(1) | RF_SET = 1.5kΩ | 5 | MHz | ||||
| DCDf0 | 载波频率占空比失真 | 在 f0 整个工作范围内测得 | -2 | 2 | % | ||
| Δf0 | 载波频率容差 | 在容差为 ±2% 的 RF_SET 下测得 | -25 | 25 | % | ||
| ΔfSSC | 展频时钟的载波频率变化 | 在整个载波频率范围内测得 | ±5 | % | |||
| fSSC | 展频时钟速率 | 30 | kHz | ||||
| 接收器 | |||||||
| II | 接收模式下的总线输入电流 | MODE = GND,VCC = 0V 或 5.5V | VI = 12V | 75 | 125 | µA | |
| VI = -7V | -97 | -70 | |||||
| VMAG_ZERO | 检测 R 输出端逻辑 0 的 OOK 信号差分摆幅(幅度) | MODE = GND,在整个共模范围内 | 125kHz | 225 | mV | ||
| 1MHz | 150 | ||||||
| 5MHz | 115 | ||||||
| VMAG_ONE | 检测 R 输出端逻辑 1 的 OOK 信号差分摆幅(幅度) | 125kHz | 20 | mV | |||
| 1MHz | 10 | ||||||
| 5MHz | 10 | ||||||
| VMAG_HYS | 接收器差分输入电压阈值迟滞 | 125kHz | 40 | mV | |||
| 1MHz | 20 | ||||||
| 5MHz | 20 | ||||||
| 逻辑/控制引脚 | |||||||
| IIN | 输入电流(D、MODE) | VO = 0V 或 VCC | -5 | 5 | µA | ||
| IIN | 输入电流 (F_SET) | VO = VCC | 55 | µA | |||
| VO | 输出电压 (F_SET) | IO = 0mA | 1.4 | V | |||
| 32kΩ ≤ RPD ≤ 78kΩ | 785 | mV | |||||
| VOH | 接收器高电平输出电压 | IOH = -4mA | VCC – 0.4 | VCC – 0.2 | V | ||
| VOL | 接收器低电平输出电压 | IOL = 4mA | 0.2 | 0.4 | V | ||
| IOZ | 接收器高阻抗输出电流 | VO = 0V 或 VCC,MODE = 0 | -1 | 1 | µA | ||
| 器件 | |||||||
| ICC | 电源电流(静态) | OOK 发送模式 | D = VCC,MODE = VCC,在 F_SET 和 GND 之间使用电阻器,空载 | 3.1 | 5 | mA | |
| OOK 接收模式 | D = VCC,MODE = GND,在 F_SET 和 GND 之间使用电阻器,空载 | 4 | 6 | ||||
| TSD | 热关断温度 | 160 | 170 | 185 | ℃ | ||
| THYS | 热关断迟滞 | 11 | 15 | ℃ | |||