THVD1454 是一款适用于工业应用的灵活半双工 RS-485 收发器。该器件具有片上 120Ω 端接电阻器和驱动器输出压摆率控制等功能。这两个特性均由引脚控制。这使得该器件可以在任何网络中的任何节点位置(末端节点或中间节点)使用,无论是慢速还是快速。终端设备设计人员现在可以设计通用印刷电路板 (PCB),并使用软件配置 PCB 来满足各种应用需求。这可以为客户节省设计和鉴定时间。
这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。这些器件由 3V 至 5.5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使这些器件适用于长线缆上的多点应用。
THVD1454 采用节省空间的高效散热型 10 引脚 VSON 封装 (3mm x 3mm)。该器件的额定温度范围为 -40°C 至 125°C。
封装信息
| 器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(2) |
| THVD1454 |
VSON (10) |
3mm x 3mm |
(1) 如需完整的器件型号,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。