ZHCSNT3B April 2021 – September 2021 THVD1439 , THVD1439V , THVD1449 , THVD1449V
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器 | |||||||
| tr,tf | 差分输出上升/下降时间 | RL = 54 Ω,CL = 50 pF | 参阅图 7-3 | 300 | 570 | 1200 | ns |
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | 450 | 650 | ns | |||
| tSK(P) | 脉冲延迟,|tPHL – tPLH| | 50 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | 请参阅图 7-4 和图 7-5 | 25 | 125 | ns | ||
| tPZH,tPZL | 启用时间 | RE = 0V | 240 | 600 | ns | ||
| RE = VCC | 2 | 4 | µs | ||||
| tSHDN | DE 引脚上用于启动器件关断的脉冲宽度(逻辑低电平) | RE = VCC | 300 | ns | |||
| 接收器 | |||||||
| tr,tf | 差分输出上升/下降时间 | CL = 15pF | 参阅图 7-6 | 9 | 25 | ns | |
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | 70 | 110 | ns | |||
| tSK(P) | 脉冲延迟,|tPHL – tPLH| | 7 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | 22 | 60 | ns | |||
| tPZH(1)、 tPZL(1)、 tPZH(2)、 tPZL(2) |
启用时间 | DE = VCC | 参阅图 7-7 | 120 | 185 | ns | |
| DE = 0V | 参阅图 7-8 | 4 | 10 | μs | |||
| tD(OFS) | 延迟进入失效防护操作 | CL = 15pF | 参阅图 7-9 | 14 | 20 | 36 | μs |
| tD(FSO) | 延迟退出失效防护操作 | 25 | 40 | 66 | ns | ||
| tSHDN | 启动器件关断的 RE 脉冲宽度 | DE = 0V | 300 | ns | |||