ZHCSNT3B April 2021 – September 2021 THVD1439 , THVD1439V , THVD1449 , THVD1449V
PRODUCTION DATA
浪涌瞬变通常由雷击(直接雷击或感应电压和电流的间接雷击)或电力系统切换(包括负载变化和短路切换)引起。这些瞬变通常发生在工业环境中,例如工厂自动化和电网系统。
图 8-5 将 EFT 和浪涌瞬态的脉冲功率与 IEC ESD 瞬态功率进行了比较。左图显示了 0.5kV 浪涌瞬态和 4kV EFT 瞬态的相对脉冲功率,相比之下,左下角的 10kV ESD 瞬态不是很明显。500V 浪涌瞬态代表工业和过程自动化中工厂环境中可能发生的事件。
右图显示了 6kV 浪涌瞬变相对于相同 0.5kV 浪涌瞬变的脉冲功率。6kV 浪涌瞬变最有可能发生在发电和电网系统中。
图 8-6 显示了用于根据 IEC 61000-4-5 1.2/50μs 浪涌脉冲验证 THVD14x9 浪涌性能的测试设置。
THVD14x9(V) 产品系列可承受 ±4kV 浪涌瞬变,而无需任何外部元件。图 8-6 中描述的 +4kV 浪涌测试产生的瞬态电流和电压波形如图 8-7 所示。总线引脚电压由集成浪涌保护二极管钳位,这样内部电路在浪涌事件期间不会损坏。总线引脚上的钳位电压与浪涌发生器的总电流间的关系如图 8-8 所示。