ZHCSN11B December 2020 – October 2021 THVD1400 , THVD1420
PRODUCTION DATA
当驱动器使能引脚 DE 为逻辑高电平时,差分输出 A 和 B 遵循数据输入 D 的逻辑状态。D 处的逻辑高电平导致 A 变为高电平,B 变为低电平。在这种情况下,定义为 VOD = VA – VB 的差分输出电压为正。当 D 为低电平时,输出状态反转,B 变高,A 变低,VOD 是负数。
当 DE 为低电平时,两个输出都变为高阻态。在这种情况下,D 处的逻辑状态是无关紧要的。DE 引脚有一个内部下拉电阻到地;因此,当保持打开状态时,驱动程序默认禁用(高阻抗)。D 引脚有一个内部上拉电阻到 VCC,因此,当驱动器启用时保持开路时,输出 A 变为高电平,B 变为低电平。
| 输入 | 使能 | 输出 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
| D | DE | A | B | |
| H | H | H | 低电平 | 有源驱动总线高电平 |
| 低电平 | H | L | 高电平 | 有源驱动总线低电平 |
| X | L | Z | Z | 驱动器被禁用 |
| X | 断开 | Z | Z | 默认情况下,驱动器被禁用 |
| 断开 | H | H | 低电平 | 默认情况下,有源驱动总线高电平 |
当接收器使能引脚 RE 为逻辑低电平时,接收器被使能。当差分输入电压定义为 VID = VA –VB 为正并且高于正输入阈值 VIT+ 时,接收器输出 R 变为高电平。当 VID 为负并且低于负输入阈值 VIT- 时,接收器输出 R 变为低电平。如果 VID 介于 VIT+ 和 VIT- 之间,则输出是不确定的。
当 RE 为逻辑高电平或保持开路时,接收器输出为高阻抗,VID 的幅度和极性无关紧要。当收发器与总线断开(开路)、总线线路短路(短路)或总线未主动驱动(空闲总线)时、接收器输入的内部偏置会导致输出失效防护高电平。
| 差分输入 | 使能 | 输出 | 功能 |
|---|---|---|---|
| VID = VA – VB | RE | R | |
| VIT+ < VID | L | 高电平 | 接收有效总线高电平 |
| VIT- < VID < VIT+ | L | ? | 待定总线状态 |
| VID < VIT- | 低电平 | 低电平 | 接收有效总线低电平 |
| X | H | Z | 接收器被禁用 |
| X | 断开 | Z | 默认情况下,接收器被禁用 |
| 开电路总线 | L | H | 故障安全高电平输出 |
| 短路总线 | L | H | 故障安全高电平输出 |
| 闲置(终止)总线 | L | H | 故障安全高电平输出 |