ZHCSN11B December 2020 – October 2021 THVD1400 , THVD1420
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| R | 1 | 数字输出 | 接收数据输出 |
| RE | 2 | 数字输入 | 接收器使能,低电平有效(内部 2MΩ 上拉电阻) |
| DE | 3 | 数字输入 | 驱动器使能,高电平有效(内部 2MΩ 下拉) |
| D | 4 | 数字输入 | 驱动器数据输入 |
| GND | 5 | 接地 | 器件接地 |
| A | 6 | 总线输入/输出 | 总线 I/O 端口、A(与 B 互补) |
| B | 7 | 总线输入/输出 | 总线 I/O 端口、B(与 A 互补) |
| VCC | 8 | 电源 | 3.3V 至 5V 电源 |