ZHCSRG9C December 2004 – March 2025 THS4631
PRODUCTION DATA
| 项目 | 说明 | SMD 尺寸 | 参考 位号 |
PCB 数量 |
制造商 器件型号(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电容器,2.2µF,陶瓷,X5R,25V | 1206 | C3、C6 | 2 | (AVX) 12063D225KAT2A |
| 4 | 电容器,0.1µF,陶瓷,X7R,50V | 0805 | C1、C2 | 2 | (AVX) 08055C104KAT2A |
| 断开 | 0805 | R4、Z4、Z6 | 3 | ||
| 6 | 电阻器,0Ω,1/8 W | 0805 | Z2 | 1 | (KOA) RK73Z2ATTD |
| 7 | 电阻器,499Ω,1/8 W,1% | 0805 | R3、Z5 | 2 | (KOA) RK73H2ATTD4990F |
| 8 | 断开 | 1206 | R8、Z9 | 2 | |
| 9 | 电阻器,0Ω,1/4 W | 1206 | R1 | 1 | (KOA) RK73Z2BLTD |
| 10 | 电阻器,49.9Ω,1/4 W,1% | 1206 | R2 | 1 | (KOA) RK73H2BLTD49R9F |
| 11 | 电阻器,953Ω,1/4 W,1% | 1206 | Z3 | 1 | (KOA) RK73H2BLTD9530F |
| 13 | 连接器,SMA PCB 插座 | J1、J2、J3 | 3 | (JOHNSON) 142-0701-801 | |
| 14 | 插座,香蕉插座,直径 0.25"。孔式 | J4、J5、J6 | 3 | (SPC) 813 | |
| 15 | 测试点,黑色 | TP1、TP2 | 2 | (KEYSTONE) 5001 | |
| 测试点,红色 | TP3 | 1 | (KEYSTONE) 5000 | ||
| 16 | 螺柱,4-40 六角,长度 0.625" | 4 | (KEYSTONE) 1808 | ||
| 17 | 螺丝,十字,4-40,0.250" | 4 | SHR-0440-016-SN | ||
| 18 | IC,THS4631 | U1 | 1 | (TI) THS4631DDA | |
| 19 | 板,印刷电路 | 1 | (TI) EDGE # 6467873 修订版 A |