ZHDS486 October 2026 TDZ8907
ADVANCE INFORMATION
本部分详细介绍了为几种不同应用配置 TDZ8907 所需的信息,并提供了将 TDZ8907 集成到更大系统中的指导。TDZ8907 可以用于任何需要在小型空间中使用压电发声器发出响亮警报/哔声/蜂鸣声/音调的应用。TDZ8907 设计允许客户使用单个 PWM 输入信号和集成升压或使用外部升压电源来驱动 2 端子压电发声器。