ZHDS486 October 2026 TDZ8907
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VCC | 1 | O | 可以保持未连接。可选择连接 1μF 电容器。 |
| GND | 2 | G | 接地 |
| BOOT | 3 | P | 自举电容器连接 |
| SW | 4 | I/O | 内部升压开关引脚 |
| VBST_OUT | 5 | O | 升压输出 |
| OUTN | 6 | O | N 侧驱动器输出(连接到压电端子) |
| OUTP | 7 | O | P 侧驱动器输出(连接到压电端子) |
| DIN_PWM | 8 | I | PWM 输入和关断/唤醒控制 |
| VSET | 9 | I | 设置升压输出电压。驱动为高电平达到 15.5V。驱动为低电平达到 11.5V。 |
| VBAT | 10 | P | 电池电源电压 |