ZHCSVL2 June 2024 TDP2044
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压,VCC 至 GND | 直流 + 交流电源不得超过这些限制 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| NVCC(1) | 电源噪声容限 | 直流至 <50Hz,正弦 | 250 | mVpp | ||
| 50Hz 到 500kHz,正弦 | 100 | mVpp | ||||
| 500kHz 到 2.5MHz,正弦 | 33 | mVpp | ||||
| 电源噪声,>2.5MHz,正弦 | 10 | mVpp | ||||
| TRampVCC | VCC 电源斜坡时间 | 从 0V 至 3.0V | 0.150 | 100 | ms | |
| TA | 工作环境温度 | TDP2044 | 0 | 70 | °C | |
| TDP2044I | -40 | 85 | °C | |||
| TJ | 工作结温 | TDP2044 | 105 | °C | ||
| TDP2044I | 125 | °C | ||||
| PWLVCMOS | 器件检测 LVCMOS 输入端上有效信号所需的最小脉冲宽度 | PD、SEL 和 READ_EN_N | 200 | μs | ||
| VCCSMBUS | SMBus/I2C SDA 和 SCL 开漏端接电压 | 开漏上拉电阻器的电源电压 | 3.6 | V | ||
| FSMBus | SMBus/I2C 时钟 (SCL) 频率 | SMBus 从模式 | 10 | 400 | kHz | |
| VIDLAUNCH | 源启动幅值 | 差分信号传输 | 1200 | mVpp | ||
| DR | 数据速率 | 1 | 20 | Gbps | ||