ZHCSVL2 June 2024 TDP2044
PRODUCTION DATA
TDP2044 为四个 DP 主链路通道以及 4:4 交叉点(通道重定向)功能提供信号调节。该器件是一款线性转接驱动器,与 DP 链路训练无关。显示源和接收端之间的 DP 链路训练协商通过该器件有效实施。转接驱动器与无源布线、电缆和其他通道元件一起成为电气通道的一部分,从而产生理想的源和接收端参数,进而优化电气链路。图 7-2 显示了使用 TDP2044 在源应用中实现 USB Type-C DP 交替模式的 DisplayPort 应用的简化原理图。USB 电力输送 (PD) 器件根据 USB Type-C 电缆插头位置控制交叉点多路复用器极性信号 SEL。
DisplayPort 边带信号 AUXp,n 和 HPD 被旁路。一个诸如 TMUXHS221 之类的外部多路复用器可为 SBU 信号提供翻转功能,如图 7-2 中所示。利用 PD 引脚,反相 HPD 信号可用于控制器件待机运行;但必须对 HPD 中断信号进行适当的滤波。
在某些应用中,微控制器或其他链路监控器件具有 DP 链路状态信息,控制器可以使用 TDP2044 的 I2C 寄存器进行额外的电源管理。
表 7-1 显示了在 SEL = 0 和 SEL = 1 配置下,DP 信号如何路由至源端应用的 USB Type-C 连接器
| SEL 引脚 | 从源端的 DP 通道 | TDP2044 RX 引脚 | TDP2044 TX 引脚 | USB-C 插口引脚 |
| 0 | DP0P/N | RX0P/N | TX0P/N | RXP/N2 |
| 0 | DP3P/N | RX1P/N | TX1P/N | RXP/N1 |
| 0 | DP1P/N | RX2P/N | TX2P/N | TXP/N2 |
| 0 | DP2P/N | RX3P/N | TX3P/N | TXP/N1 |
| 1 | DP0P/N | RX0P/N | TX1P/N | RXP/N1 |
| 1 | DP3P/N | RX1P/N | TX0P/N | RXP/N2 |
| 1 | DP1P/N | RX2P/N | TX3P/N | TXP/N1 |
| 1 | DP2P/N | RX3P/N | TX2P/N | TXP/N2 |
虽然 DP 交替模式接收端实现是类似的,但 TDP2044 不能在同一 DP 接收端板中同时支持配置 C 和 E。如果需要这两种配置,DP 接收端必须处理 DP 信道顺序和极性反转。大多数接收端实现使用表 7-2 中所示的配置 C。
| SEL 引脚 | USB-C 插口引脚 | TDP2044 RX 引脚 | TDP2044 TX 引脚 | DP 信道至接收端 |
| 0 | TXP/N2 | RX0P/N | TX0P/N | DP0P/N |
| 0 | TXP/N1 | RX1P/N | TX1P/N | DP3P/N |
| 0 | RXP/N2 | RX2P/N | TX2P/N | DP1P/N |
| 0 | RXP/N1 | RX3P/N | TX3P/N | DP2P/N |
| 1 | TXP/N1 | RX0P/N | TX1P/N | DP0P/N |
| 1 | TXP/N2 | RX1P/N | TX0P/N | DP3P/N |
| 1 | RXP/N1 | RX2P/N | TX3P/N | DP1P/N |
| 1 | RXP/N2 | RX3P/N | TX2P/N | DP2P/N |
USB PD 控制器用于与链路伙伴协商 DP 交替模式。USB PD 规范要求连接到 USB Type-C 引脚的 TDP2044 TX/RX 引脚满足 USB 安全状态电气要求。为了满足 USB 安全状态,TDP2044 必须在 PD = H 时进入待机模式。表 7-3 显示了待机模式下的电气特性。
| 参数 | 待机模式 (PD = H) |
| Rx CMV | 1.4V |
| Rx 到 GND 的阻抗 | 230K |
| TX CMV | 0.9V |
| TX 到 GND 的阻抗 | 3M |